n° de catalogue : SHF418SVO6036
Description: GALV RAC 4PO 18LRG SOL VE 60D36
CUP: 785055062622
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical externe en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces, style de fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |