text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF418LVTU12

Description:  HDG 18INW 4IND VTU 12INRAD

CUP: 785055062110

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té vertical ascendant. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces