text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF412SVO6036

Description:  HDG 12INW 4IND OV-60 36INRAD SLD.

CUP: 785055059530

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces, style de fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominal 36 pouces.
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
Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces