text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF412LVI9036

Description:  GALV RAC 4PO 12LRG ECH VI 90D36R

CUP: 785055058830

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces, style de fond en échelle. Angle de 90 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici