n° de catalogue : SHF41218LET36
Description: GALV RAC 4PO 12-18LRG ECH T EXP 36R
CUP: 785055060536
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 36 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 X 18 pouces |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |