text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF409LHYR

Description:  HOR. Y DROITE 4PO 9L GALV.

CUP: 753554095199

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel 4 inches side rail height 9 inches width ladder horizontal wye right
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces