text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF406SVTD24

Description:  GALV. RACC. 4IN 6W SOL VTD 24RAD

CUP: 753554094574

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 4 inches side rail height 6 inches width solid trough vertical tee down 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

24 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces