text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF406SVO3036

Description:  HDG 6INW 4IND OV-30 36INRAD SLD.

CUP: 785055053088

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 6 pouces, style de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces