text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF406LVTU12

Description:  GALV. 6PO LARGE VTU 12PO RAD

CUP: 753554109964

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té vertical ascendant. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici