text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF40609LEX36

Description:  HDG FIT 4IN 6X9W LAD EX 36R

CUP: 785055053842

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 6 pouces x 9 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 pouces x 9 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces