n° de catalogue : SHF336SHT24
Description: HDG 36INW 3-5/8IND HT 24INRAD SLD.
CUP: 785055050919
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té horizontal. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces. Largeur 36 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
|
Largeur |
36 po |
|
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |