text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHF330LHT24

Description:  GALV RAC 3-5/8PO 30LRG L T HOR 24R

CUP: 785055049074

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té horizontal. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 30 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 24 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here

Click here