text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF33036VEX12

Description:  GALV RAC 3PO 30-36LRG VEN X EXP 12R

CUP: 785055050520

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 30 pouces x 36 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 36 pouces

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po