text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF33018LHSR

Description:  GALV RAC 3PO 30-18LRG L RED HOR CTR

CUP: 785055050209

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 30 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 18 pouces

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po