n° de catalogue : SHF324LVTU24
Description: GALV 3PO 24LRG ECH VERTTE HAUT 24R
CUP: 753554073586
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té vertical ascendant. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |