n° de catalogue : SHF324LVO3024G
Description: GALV 3PO 24L VO
CUP: 753554097490
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel fitting 3-5/8 inches side rail height 24 inches width ladder vertical outside bend 30 degree 24 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
30 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |