n° de catalogue : SHF324LVI9012G
Description: GALV. 24 IV90 12R AVEC GR. HOLE
CUP: 753554097445
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel fitting 3-5/8 inches side rail height 24 inches width ladder vertical inside bend 90 degree 12 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
90 degree angle |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
24 po |
|
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |