text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF324LVI3024G

Description:  GALV. 3PO 24L VI

CUP: 753554097483

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 3-5/8 inches side rail height 24 inches width ladder vertical inside bend 30 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

30 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po