text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF324LHB6036

Description:  GALV 3PO 24LRG LHB 60D36R

CUP: 753554098312

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 3-5/8 inches side rail height 24 inches width ladder horizontal bend 60 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

60 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po