n° de catalogue : SHF324LHB6024
Description: GALV RAC 3-5/8PO 24LRG L CDH 60D24R
CUP: 785055047513
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces, style de fond en échelle. Angle de 60 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |