n° de catalogue : SHF32436LET12
Description: GALV 3-5/8PO 24-36LRG L T EXP 12R
CUP: 785055048862
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces x 36 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
|
Largeur |
24 po x 36 po |
|
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |