text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF32418VHLR

Description:  GALV 3PO 24 A 18LRG V RED DE GAUCHE

CUP: 753554076365

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, réducteur horizontal gauche. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces x 18 pouces. Style de fond ventilé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 x 18 pouces

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po