n° de catalogue : SHF32418SRT24
Description: HDG 24IN-18IN3-5/8D RT 24INRAD SLD
CUP: 785055048718
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces x 18 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
|
Largeur |
24 x 18 pouces |
|
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |