n° de catalogue : SHF32412LHLRG
Description: GALV RAC 3-5/8POD 24-12LRG RGCH TRO
CUP: 753554087507
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel fitting 3-5/8 inches side rail height 24 inches x 12 inches width ladder horizontal left reducer, with ground holes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 x 12 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |