text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF31824VET12

Description:  HDG 18IN-24IN3-5/8D ET 12INRAD VTD

CUP: 785055047186

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 18 pouces x 24 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po