text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF31809VHSR

Description:  GALV RAC 3-5/8PO 18-9LRG V RED CTR

CUP: 785055995111

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 18 pouces x 9 pouces. Style de fond ventilé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 pouces x 9 pouces

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po