n° de catalogue : SHF312LVTD24
Description: GALV RAC 3-5/8PO 12LRG L T VD 24R
CUP: 785055628514
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
|
Largeur |
12 po |
|
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |