Catalog No. : SHF31230VET12
Description: HDG 12IN-30IN3-5/8D ET 12INRAD VTD
CUP: 785055045779
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 12 pouces x 30 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 12 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 pouces x 30 pouces |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |