text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF31224LET12

Description:  GALV RAC 3-5/8PO 12-24LRG T EXP 12R

CUP: 785055045571

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 12 pouces x 24 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po x 24 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po