text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF309LHB6024

Description:  HDG FIT 3IN 9W LAD HB 60D24R

CUP: 785055042808

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 9 pouces, style de fond en échelle. Angle de 60 degrés, rayon nominal 24 pouces.
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
Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po