n° de catalogue : SHF30636LET24
Description: GALV RC 3-5/8PO 6-36LRG L T EXP 24R
CUP: 785055042648
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 6 pouces x 36 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po x 36 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |