text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF30609VEX24

Description:  GALV RAC 3-5/8 6X9 VENT HOR X 24R

CUP: 785055042143

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 6 pouces x 9 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 pouces x 9 pouces

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po