text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SHC 6

n° de catalogue : SHC6

Description:  AL MECH CONN 6-350 6OUTL

CUP: 783786752041

Connecteur mécanique Flood-Seal avec option réverbère 6 sorties. Calibres de câbles #6-350. Longueur 10-3/4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity. Dual-Rated for Use with Copper or Aluminum Cable.
  • Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and are RUS Accepted.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Ce connecteur à configuration de sortie Sweetheart loge deux câbles de service de même calibre entre #6 et 2/0 ou deux câbles de calibres différents entre #2 et 2/0 pour épargner de l’espace de sortie et les coûts associés. Avec ces sorties, vous pouvez utiliser du fil pour réverbères lors de la construction d’origine ou à une date ultérieure.

Application

Éntériné pour usage aluminium-cuivre

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

6 à 350

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Connecteur en aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.1 et C119.4
ANSI C119.1 et C119.4

Dimensions

Grosseur

10-3/4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici