Alternate Catalog No. : SHC 500-440 SL
n° de catalogue : SHC500-440SL
Description: AL MECH CONN W/SL 4-4/0 4OUTL W/RCK
CUP: 783786752003
- Dual-Rated for Use with a Wide Range of Aluminum or Copper Cable.
- Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity.
- Sweetheart Outlet Configuration Doubles Cable Capacity and Halves Space Requirements.
- Single-Screw Design with Outlets Sealed with Flood-Seal EPDM Rockets.
- Street Light Option Supports the Use of Streetlight Wire (#14 to #4 AWG).
- Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and Western Underground Committee Guidelines and Are RUS Accepted.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Ce connecteur à configuration de sortie Sweetheart loge deux câbles de service de même calibre entre #6 et 2/0 ou deux câbles de calibres différents entre #2 et 2/0 pour épargner de l’espace de sortie et les coûts associés. Avec ces sorties, vous pouvez utiliser du fil pour réverbères lors de la construction d’origine ou à une date ultérieure. |
Application |
Éntériné pour usage aluminium-cuivre |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
Dérivation #4 à 4/0, câble d'alimentation #2 à 500, S/L #14 à #4 |
Nombre de conducteurs |
5 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, manchon en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.1 et C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 6-3/4, hauteur 4-1/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |