Alternate Catalog No. : SHC 500-3 K
n° de catalogue : SHC500-3K
Description: ALUM BUS CONN No2-500 3
CUP: 783786751983
Connecteur omnibus en aluminium SweetHeart, alimentation #2 - 500 kcmil, aluminium et cuivre. 3 conducteurs.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity. Dual-Rated for Use with Copper or Aluminum Cable.
- Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and are RUS Accepted.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#2 à 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
3 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
6.11 inch |