text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SHC 500-3

n° de catalogue : SHC500-3

Description:  AL MECHANICAL CONNECTOR 500KCMIL

CUP: 75114249553

SweetHeart, Aluminum Bus Connector - PVC Coated, 5.86 inch wide, For Cable Range #2 - 500 kcmil, Aluminum and Copper, has 3 Conductor/Tower positions. Each Tower has 1-Hole - 0.812 inch Diameter - 7/8-14 UNF-2B. Includes (3) Screws and Silicone Grease.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity. Dual-Rated for Use with Copper or Aluminum Cable.
  • Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and are RUS Accepted.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#2 à 500 kcmil

Nombre de conducteurs

3

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

6.11 inch

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant