text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SHC 500-222 SL

n° de catalogue : SHC500-222SL

Description:  FS AL MECH CONN 4-350 1HOLE LEG

CUP: 783786751969

Nécessaire d"épissures mécaniques en aluminium
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-Rated for Use with a Wide Range of Aluminum or Copper Cable.
  • Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity.
  • Sweetheart Outlet Configuration Doubles Cable Capacity and Halves Space Requirements.
  • Single-Screw Design with Outlets Sealed with Flood-Seal EPDM Rockets.
  • Street Light Option Supports the Use of Streetlight Wire (#14 to #4 AWG).
  • Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and Western Underground Committee Guidelines and Are RUS Accepted.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor

Application

Saving Outlet Space

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

Man #2 to 500 kcmil , Tap #12 to 250 kcmil

Nombre de conducteurs

3

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.1 et ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

10 inch x 3.687 inch