Alternate Catalog No. : SHC 500-2
n° de catalogue : SHC500-2
Description: AL MECH CONN 2-500 2OUTL
CUP: 783786751952
- Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity. Dual-Rated for Use with Copper or Aluminum Cable.
- Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and are RUS Accepted.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Ce connecteur à configuration de sortie Sweetheart loge deux câbles de service de même calibre entre #6 et 2/0 ou deux câbles de calibres différents entre #2 et 2/0 pour épargner de l’espace de sortie et les coûts associés. Avec ces sorties, vous pouvez utiliser du fil pour réverbères lors de la construction d’origine ou à une date ultérieure. |
Application |
Éntériné pour usage aluminium-cuivre |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#2 à 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Connecteur en aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.1 et C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 3-7/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |