Alternate Catalog No. : SHC 4 MRS
n° de catalogue : SHC4MRS
Description: AL MECH CONN W/SL 6-350 4OUTL
CUP: 75114405652
Aluminum Flood-Seal, Mechanical Connector with Streetlight Option, Dual Rated, PVC Insulated - 1/8 inch thick. Cable Range Feeder Outlet S/L #6 to 350 kcmil, 4 Outlets, Length 6-3/4 inch. Includes Three Insulating Sleeves and One StreetLight Cover - MRS350SL, Four Screws 11/16-16 x 53/64 inch and Packet of Silicone Grease.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity. Dual-Rated for Use with Copper or Aluminum Cable.
- Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and are RUS Accepted.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Supplied with Insulating Rockets and prefilled with Oxide Inhibitor |
Application |
Flood-Seal Mechanical Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
6 à 350 |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.1 et C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
6-3/4 in |