Alternate Catalog No. : SHC 4 CSK
n° de catalogue : SHC4CSK
Description: AL BUS CONN No6-350
CUP: 783786751884
Connecteur omnibus en aluminium SweetHeart, calibre de conducteurs #6 - 350 kcmil, aluminium et cuivre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity. Dual-Rated for Use with Copper or Aluminum Cable.
- Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and are RUS Accepted.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor |
Application |
Saving Outlet Space |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
6 à 350 |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.1 et ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
7 inch x 2.94 inch |