Alternate Catalog No. : SHC 3 CS
n° de catalogue : SHC3CS
Description: AL MECH CONN W/SL 6-350 3OUTL W/RCK
CUP: 783786751815
Connecteur mécanique avec réverbère, isolé PVC, 3 sorties, longueur 5-1/4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity. Dual-Rated for Use with Copper or Aluminum Cable.
- Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and are RUS Accepted.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor, Comes with Tin Plated Screws and Flood Seal EPDM Rubber Rockets. Grooved Wire Ports. |
Application |
Saving Outlet Space |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
6 à 350 |
Nombre de conducteurs |
3 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.1 et ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
5-1/8 inch |