text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SHC 3830 ROCKET

n° de catalogue : SHC3830ROCKET

Description:  FS INSUL SLEEVE MAIN 8-350 SL 14-6

CUP: 783786751846

Manchon isolant Flood Seal
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchon pour extrémité de câble

Spécifications

Isolation

Oui, Caoutchouc EPDM

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

Main 1/0 to 350 kcmil , SL #14 to #6 AWG

Grosseur

4.62 inch