text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SHC 3-3830

n° de catalogue : SHC3-3830

Description:  AL BUS CONN No6-350 3 COND

CUP: 783786751839

Connecteur omnibus en aluminium SweetHeart, calibre de conducteurs #6 - 350 kcmil, aluminium et cuivre. 3 conducteurs.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Aluminum Alloy Connector Construction for High Strength and High Conductivity. Dual-Rated for Use with Copper or Aluminum Cable.
  • Exceed ANSI C119.1 and C119.4 Requirements and are RUS Accepted.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor. Comes with Tin Plated Screws and (3) Flood Seal StreetLight Santoprene Rockets (longer body, shorter nose). Grooved Wire Ports.

Application

Saving Outlet Space

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

6 à 350

Nombre de conducteurs

3

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.1 et ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5-1/8 inch