Alternate Catalog No. : SHC 1534 SLK
n° de catalogue : SHC1534SLK
Description: ALUM BUS CONN KIT No2-500
CUP: 783786751747
Nécessaire de connecteurs omnibus en aluminium SweetHeart. Alimention #2 - 500 kcmil, aluminium et cuivre, dérivation #12 - 4/0 aluminium et cuivre. 4 conducteurs.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor, Street Light |
Application |
Saving Outlet Space |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
Main #2 to 500 kcmil , Tap #12 to 4/0 AWG |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.1 et ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
6.25 inch x 3.687 inch |