Alternate Catalog No. : SHC 1533 SLK
n° de catalogue : SHC1533SLK
Description: ALUM BUS CONN KIT No2-500 4
CUP: 783786751723
Nécessaire de connecteurs omnibus en aluminium SweetHeart. Alimention #2 - 500 kcmil, aluminium et cuivre, dérivation #6 - 350 kcmil aluminium et cuivre. 4 conducteurs.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor, Street Light |
Application |
Saving Outlet Space |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
Main #2 to 500 kcmil , Taps #6 to 350 kcmil |
Nombre de conducteurs |
3 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.1 et ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
7.303 inch x 3.687 inch |