n° de catalogue : SHC-T-SSH
Description: BRIDE DE RETENUE EN T
CUP: 785991063837
Bride de retenue en T pour panneau solaire.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- 1/4 - 20 x 3 inch bolt, lock washer and flat washer made from Type 304 stainless steel
- Hardware is pre-assembled on clamp to save installer time and labor
- Self-oriented channel nut is staked to bolt to ensure fast, easy installation
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Body and channel nut made from high-strength extruded aluminum alloy 6061-T6 with clear anodized finish |
Application |
Pour usage avec conduit rigide et tuyaux |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable et aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Dimensions
Largeur |
1-1/2 pouces |