text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SH710AMV

Description:  A10 SIDE ENT 1-POST HOOD 1XPG21-3/4

CUP: 786209987716

Capot entrée latérale. 15 positions et mise à la terre. Entrée NPT 1 pouce x 3/4 pouce. Type de blocage à levier simple.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de bloc de jonction

Spécifications

Matériau

Die-Cast Aluminum Alloy

Fini

Epoxy Powder Coated

Cote de température

-40 to +257 F

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Standard

UL E215386

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici