text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SH610H075MV

Description:  B10 SINGLE LOCK SYS 1XPG21

CUP: 786209987358

Capot entrée latérale. 42 positions et mise à la terre. Entrée NPT 1 pouce x 3/4 pouce. Type de blocage à levier simple.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de bloc de jonction

Spécifications

Matériau

Die-Cast Aluminum Alloy

Fini

Epoxy Powder Coated

Tension nominale

600 V

Cote de température

-40 to +257 F

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Standard

UL e215386, CSA 70013

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici