n° de catalogue : SH4618V-6
Description: GALV DTE 6PO 18LRG VEN 6M
CUP: 785055247562
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
|
Application |
Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA, NEMA, NEC, UL |
Dimensions
|
Largeur |
18 po |
|
Longueur |
6 m |
|
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |