text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SH4612L09-6HR

Description:  GALV SECT DTE 6POD 12LRG ECH 6M CHA

CUP: 753554093386

Series 4 heat-resistant steel hot-dipped galvanized after fabrication straight section 6 inches side rail height 12 inches width ladder 9 inches rung spacing 6 meters length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

6 m

Hauteur du rail latéral

6 pouces